Tecnologia della valvola triplo eccentrica Vanessa
Migliora le operazioni con un design che elimina ogni azione di attrito degli elementi di tenuta durante la rotazione di 90 gradi
Le valvole triplo eccentriche, grazie ai requisiti di manutenzione minimi/nulli, rappresentano la soluzione definitiva per moltissimi tecnici che si occupano di condutture, processi e strumentazioni in tutto il mondo.
Una valvola a manutenzione praticamente nulla che non solo offre prestazioni senza compromessi, ma può rappresentare una soluzione più efficiente rispetto alle valvole a sfera, a saracinesca e a maschio.
La valvola Vanessa Series 30,000 è caratterizzata dal medesimo principio cono a cono di una valvola a globo, ma la tenuta è garantita a un quarto di giro. Le TOV utilizzano un sistema di tenuta costituito da un insediamento stazionario e da una superficie rotante che hanno forma identica: una sezione conica inclinata. Quando i coni si sovrappongono, si ottiene la posizione chiusa e la tenuta. Il concetto di "globo con rotazione a un quarto di giro" è basato dall'utilizzo di tre "offset" utilizzati per eliminare del tutto l'attrito. Gli angoli di insediamento ottimizzati e le caratteristiche di rotazione garantiscono una tenuta di livello superiore grazie a un'ingegnosa combinazione del design a tre offset e a un anello di tenuta metallico flessibile per tutte le configurazioni di base, criogenica e per temperature elevate.
Offset 1
L’albero è posizionato dietro il piano della superficie di tenuta per garantire un percorso continuo della sede.
Offset 2
L’albero è posizionato lateralmente rispetto all’asse centrale della valvola/tubazione, allo scopo di consentire il dislocamento della tenuta dalla sede durante l’apertura a 90°.
Offset 3
L’asse del cono sede/anello di tenuta è inclinato rispetto a quello della valvola/tubazione. Questa terza eccentricità consente di eliminare qualsiasi attrito.
A differenza delle valvole a sfera, a farfalla e a maschio a insediamento di posizione, in cui la forza di insediamento viene generata da un’interferenza meccanica, nelle valvole Vanessa essa viene prodotta da una coppia applicata esternamente. Ciò significa che la tenuta "cono su cono" è prodotta da una pressione di contatto e non dall'attrito generato dalla deformazione elastica della sede. Questa caratteristica permette alla nostra valvola di gestire pressioni elevate assicurando una coppia di esercizio affidabile e altamente controllata. I nostri design del trim, angoli di insediamento e finitura della superficie contribuiscono tutti a garantire una domanda di coppia molto bassa, coerente e prevedibile che non risente di temperature e pressioni del liquido per l'intera vita utile della valvola. La rotazione priva di attrito garantisce una coppia bassa e costante sui 90 gradi di rotazione, in modo che la coppia operativa calcolata e testata su un prodotto di nuova fabbricazione sia uguale a quella di una valvola pienamente operativa.
L'insediamento metallo su metallo garantisce in modo ottimale che la valvola riesca a gestire praticamente ogni temperatura, livello di pressione e tipo di liquido possibile. La configurazione minima prevede sedi in Stellite® grado 21 e un anello di tenuta resiliente in acciaio duplex con un’elevata resistenza meccanica. Stellite®21 è una lega di cobalto con cui viene rivestita la sede della valvola per conferirle un'elevata durezza e un'alta resistenza ai fluidi abrasivi, alla corrosione e all'usura in generale. Grazie al suo design esclusivo, l'anello di tenuta in metallo possiede proprietà elastiche che permettono una distribuzione uniforme della compressione radiale sull’intera superficie di insediamento. Questi sono gli aspetti decisivi che garantiscono prestazioni a zero perdite della valvola.
Stellite® è un marchio registrato di Deloro
La rotazione a un quarto di giro riduce in odo significativo e più costante la coppia durante l'impiego rispetto agli altri design a stelo saliente, a garanzia che le TOV Vanessa sono in grado di assicurare tempi di corsa estremamente rapidi. In questo modo si eliminano anche gli effetti negativi sulla baderna provocati dagli steli salienti, quali estrusione e abrasione, con il risultato finale di valvole dal design più compatto.
Eliminare il contatto tra sede e tenuta durante le manovre di apertura e chiusura significa prolungare la durata degli elementi di tenuta e dell’intera valvola. A questo contribuisce anche la coppia di esercizio bassa e regolare resa possibile dalla rotazione a un quarto di giro, grazie alla quale le manovre della valvola si mantengono rapide e agevoli nel tempo e consentono un’azione modulata anche ad angoli estremamente ristretti. Anche la possibilità di gestire requisiti di tempi di corsa rapidi e numeri di cicli elevati è correlata alle caratteristiche di assenza di attrito della valvola. Gli utenti possono in definitiva sfruttare i vantaggi critici di cicli di vita più lunghi degli elementi di tenuta rispetto agli altri tipi di valvole.
La serie 30,000 è una valvola robusta in grado di garantire un funzionamento bidirezionale a zero perdite anche in condizioni di temperature estreme. Infatti, la costruzione completamente metallica, inerentemente resistente alle fiamme, non risente dei salti di temperatura mentre un lungo coperchio integrato protegge la baderna da temperature di esercizio estreme (da -60 °C a 450 °C - da -76 °F a +842 °F).
Inoltre, lo scartamento delle flange garantisce la planarità di dado della flangia e rondella, aumenta affidabilità e sicurezza delle giunzioni flangiate con serraggio a lungo termine ed elimina l'esigenza di nuovi serraggi.
I materiali scelti per la tenuta, associati a una lavorazione estremamente precisa, contribuiscono in modo significativo all'estensione della vita utile della valvola. Ogni valvola Vanessa Series 30,000 in configurazione di base è caratterizzata da un insediamento perfettamente levigato con saldatura e Stellite ® 21 estremamente resistenti a grippaggio, abrasione, erosione e corrosione.
L'anello di tenuta Vanessa è il componente flessibile chiave necessario a garantire la tenuta e può essere laminato in Duplex (come minimo) o prodotto come pezzo monoblocco. Gli anelli di tenuta sono facilmente intercambiabili grazie alla loro capacità autocentrante e alla presenza di spine di riferimento che semplificano l’assemblaggio. Inoltre, una guarnizione spirometallica dinamica garantisce un'espansione e una contrazione adeguate dell'anello di tenuta durante l'apertura e la chiusura.
Le valvole Vanessa hanno tutte il medesimo trim, una combinazione di angolazioni ottimizzate e cuscinetti e steli robusti. I nostri tecnici hanno sviluppato nel corso di quattro decenni tutti i singoli componenti in modo da ottimizzare la sicurezza e mantenere un design estremamente semplice e funzionale:
La configurazione di base della serie 30,000 è disponibile con alcune opzioni:
Stellite® è un marchio registrato di Deloro
La nostra configurazione criogenica è stata progettata allo scopo di garantire il funzionamento a temperature fino a -254 °C (-425.2 °F). Le seguenti caratteristiche differenziano le valvole Vanessa Cryogenic Series 30,000 dalla configurazione base:
Nitronic® è un marchio registrato di AK Steel
La nostra configurazione per alte temperature è stata progettata per il funzionamento in presenza di temperature elevate fino a 815 °C (1.500 °F). Le seguenti caratteristiche differenziano le valvole Vanessa High Temperature Series 30,000 dalla configurazione base:
Stellite® è un marchio registrato di Deloro