Soluzioni di pulizia per parti automobilistiche
Portiamo decenni di competenza leader nel settore nello sviluppo di soluzioni di pulizia di precisione per i produttori di parti automobilistiche.
I sistemi di pulizia ad ultrasuoni automatizzano il processo rigoroso di rimozione delle tracce di olio, grasso, polvere e altri contaminanti dai componenti automobilistici, in preparazione della consegna finale. Il processo a ultrasuoni garantisce che le superfici difficili da raggiungere siano pulite in componenti come carburatori e trasmissioni.
I nostri esperti possono personalizzare il sistema di pulizia in ambito automobilistico per rispettare la scala, il volume e la pulizia target del proprio funzionamento automatizzato
La pulizia a ultrasuoni può essere usata nei gruppi dei freni e applicata a tamburi, alloggiamenti, linee e pistoni. Riesce ad accedere efficacemente ad aree non raggiungibili con altre tecnologie di pulizia. I sistemi di Branson possono essere configurati in base al metodo di pulizia più adatto alla tecnologia frenante in uso.
Per i componenti elettrici degli autoveicoli, la sicurezza è una priorità assoluta. La pulizia a ultrasuoni raggiunge efficacemente pin e piccole cavità, inoltre previene i guasti ai contatti, non lascia residui e consente una rapida asciugatura. La tecnologia Branson ti dà la sicurezza di disporre del metodo in assoluto più efficace per la pulizia degli impianti elettrici degli autoveicoli prima dell’assemblaggio.