Branson-P-S8300

Generatore di ultrasuoni Branson serie 8300

Descrizione del prodotto

Il generatore di ultrasuoni Branson serie 8300 offre una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze di pulizia di precisione. Utilizzato su un semplice serbatoio di pulizia o in un sistema di pulizia integrato completo, il generatore della serie 8300 garantisce una pulizia precisa in modo rapido, costante e conveniente.

Frequenza di uscita
25 o 40kHz
Configurazioni degli elementi
6, 12, 18, 24, 36, 48
Tensione in ingresso
110 V, 220 V
Potenza media in uscita
40 Watt per elemento
Certificazioni
FCC e CSA
Dimensioni
17,5” L x 16,8” P x 5,5” A
Peso
13,6 kg
Potenza in uscita
17,5” L x 16,8” P x 5,5” A

Funzionalità

  • La regolazione di linea/carico compensa le variazioni di livello del liquido e di temperatura, oltre alle variazioni di tensione e carico della linea
  • Il controllo dell'alimentazione rende l'intensità cavitazionale (non il ciclo produttivo) infinitamente e linearmente variabile dallo 0% al 100%; il display a LED indica il livello selezionato
  • La frequenza di scansione riduce le onde al minimo e migliora la distribuzione delle attività ultrasoniche; funziona a una velocità di 80 Hz al secondo su una frequenza di 1400 Hz
  • La regolazione automatica consente di mantenere la frequenza operativa ottimale per l'applicazione
  • L'opzione dell'interfaccia di I/O consente l'accensione e lo spegnimento a distanza del generatore
  • Le funzionalità di sicurezza proteggono il generatore da surriscaldamento, sovraccarico, circuito aperto e corto circuito

Documenti e schemi