AEV-P-2XC-Cryogenic-C-Ball-Valve

Valvola a sfera criogenica AEV ²XC™

Descrizione del prodotto

La valvola a sfera AEV ²XC™ di Emerson è destinata a rivoluzionare il modo di pensare le valvole a sfera nell'isolamento dei processi criogenici. Con l'innovativo design della sfera a “C“, la valvola a sfera ²XC™ offre isolamento dell'insediamento di coppia senza pari, con sicurezza, affidabilità e prestazioni migliori.

Funzionalità

  • GARANZIA DI SICUREZZA: nessun compromesso nella sicurezza, poiché la sfera a “C“ elimina la cavità della sfera e con essa il rischio inerente dell'espansione di prodotti intrappolati che può causare guasti catastrofici della valvola. Inoltre la sede della valvola è completamente incapsulata con acciaio inossidabile per la salvaguardia contro guasti causati da esplosioni.
  • PERDITA DI PRODOTTO RIDOTTA AL MINIMO: verso la massima efficienza di processo con perdite della valvola realmente nulle. L'insediamento di coppia si combina con un design a sede fissa avanzato per offrire tenuta meccanica garantita di un ordine di grandezza superiore rispetto allo standard industriale prevalente (BS6364).
  • RIDUZIONE DELLE EMISSIONI: leder nelle prestazioni relative alla riduzione di emissioni con il design a insediamento di coppia ²XC che elimina le tenute dinamiche e dispone inoltre di un sistema di premistoppa a bassissime emissioni per soddisfare i requisiti regolamentari applicabili.
  • COSTO DI INSTALLAZIONE INFERIORE: il costo di ingegnerizzazione non incide sul progetto, con questa valvola davvero bidirezionale che non richiede sfiato, consentendo una disposizione dei tubi semplificata e un numero inferiore di valvole di isolamento. Il modello ²XC dispone inoltre di un moderno design con entrata superiore fino al 30% più leggero rispetto alla valvole a sfera simili.
  • PRESTAZIONI CERTIFICATE: prestazioni dell'isolamento di processo garantite con il modello ²XC, progettato per soddisfare e superare gli standard industriali più esigenti e certificato secondo API 6D, BS 6364, Shell DVT e predisposto per SIL 3.
Certificazioni
Predisposta per API 6D, Shell DVT, SIL 3, firesafe ed emissioni fuggitive
Servizio critico
Isolamento dei processi criogenici, prove di motori per razzi
Temperatura di esercizio
Da -423 °F a +662 °F (da -253 °C a +350 °C)
Classe di pressione
ASME, EN PN
Tipo di connessione
Flangiata, con saldatura di testa, con saldatura su zoccolo, filettata, hub
Classe di arresto
ASME Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 4500
PN 10 – 760
Dimensioni
NPS ½ – 42 (DN 15 – 1050)
Valve Type
Cryogenic Valve

Documenti e schemi