AMS-P-A0430L3

Sensore di velocità a laser A0430L3

Descrizione del prodotto

Consente il rilevamento di velocità fino a 30 piedi di distanza senza bisogno di nastro riflettente. Per l’utilizzo su alberi puliti e sporchi. Utilizzato in genere con AMS 2140 o con le versioni precedenti degli analizzatori di vibrazione portatili Emerson.

Prodotti

Search
1-5 di 5 risultati per Products
Uscita (±0,05%)
Forma d'onda analogica a ±2,5 V
Intervallo della distanza di sicurezza (senza nastro riflettente)
>9 m (30 piedi)
Intervallo della distanza di sicurezza (con nastro riflettente)
>30 m (100 piedi)
Campo di frequenza
Da 2 a 120.000 giri al minuto (da 0,07 a 2.000 Hz)
Peso
195 g (7 oz) solo sensore laser
Temperatura di esercizio
Da -10 a 150 °C (da -15 a 120 °F)

Funzionalità

  • Sono disponibili opzioni per sistemi di protezione dei macchinari e di monitoraggio predittivo
  • Disponibile per installazioni in spazi ridotti, con portabilità e a montaggio magnetico
  • Il rilevamento laser funziona fino a 30' senza nastro riflettente su alberi puliti e sporchi

Documenti e schemi