AMS-P-A0520VO

Sensore di velocità A0520VO

Descrizione del prodotto

Un sensore di velocità premium con un intervallo di frequenza di 6 kHz

Sensibilità (±10%)
100 mV/in/s (3.937 mV/m/s)
Frequenza di risonanza a montaggio
10 kHz nominale
Campo di misurazione
±1,27 m/s (±50 in/s)
Sensibilità
≤7%
Intervallo di frequenza (±3 dB)
Da 1,5 a 6.000 Hz (da 90 a 360.000 cpm)
Temperatura di esercizio
Da -54 a 121 °C (da -65 a 250 °F)
Protezione scarica
5.000 g pk (49.050 m/s²)

Funzionalità

  • Ideale per i sistemi di protezione dei macchinari
  • Disponibile con protezione per cavi aggiuntiva

Documenti e schemi