Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AMS-P-A6740

Modulo di relè di uscita a 16 canali A6740 per monitor di stato dei macchinari AMS 6500

Descrizione del prodotto

Il modulo di relè di uscita a 16 canali è realizzato per un'elevata affidabilità dei macchinari rotanti più critici dell'impianto. Questo monitor a 2 slot è utilizzato insieme ad AMS 6500 per creare un monitor di protezione del macchinario API 670 completo. Le applicazioni includono turbomacchine a vapore, a gas, idrauliche, compressori, soffianti e ventole. Il software di semplice utilizzo fornisce display logici grafici che supportano l'utente nella configurazione, attraverso delle immagini.

Ingressi
60 tipi di ingresso: canale libero, allarme e pericolo
Uscite
Relè 1-16
Tempo di ritardo
0-30 secondi
Impugnatura
Semplice rimozione della scheda e fornitura di piastre per l'identificazione di modulo e sensore
Dimensioni (L x A x P)
60 mm x 128,4 mm x 160 mm
Peso lordo
circa 450 g (0,992 lb)
Temperatura di esercizio
Da 0 a 65 °C (da 32 a 149 °F)
Temperatura di immagazzinamento
Da -40 a 70 °C (da -40 a 156 °F)
Umidità relativa
5-95%, senza condensa
Impatti
98 m/s² (9,98 g’s picco), 16 msec
Vibrazione
0,15 mm (10-55 HZ), 19,6 mm/s² (55-150 Hz)

Funzionalità

  • Di dimensioni 3U, il modulo plug-in a 2 slot riduce i requisiti di spazio dell'armadio della metà rispetto alle schede tradizionali di dimensioni 6U
  • Modulo sostituibile a caldo, conforme ad API 670
  • 60 ingressi, 30 espressioni logiche, 16 uscite a relè
  • 6740 è un modulo 12TE di grandi dimensioni per rack di serie IMR6000

Documenti e schemi