AMS-P-AMS Device Manager

AMS Device Manager

Descrizione del prodotto

La manutenzione predittiva aiuta gli impianti a evitare fermi imprevisti delle macchine e pratiche inefficienti che possono ridurre i profitti. AMS Device Manager aiuta a eliminare questi costi superflui, offrendo l'opportunità di verificare l'integrità dei dispositivi da campo intelligenti. Consente al personale addetto a produzione e manutenzione di lavorare in modo più intelligente. In base ai dati in tempo reale sullo stato dei dispositivi da campo intelligenti, il personale dell'impianto può rispondere rapidamente e prendere decisioni informate sulla manutenzione o sulla sostituzione di tali dispositivi.

Processore
Processore Intel Core 2 Quad, 2 GHz o superiore
Disco rigido
Almeno 2 GB di spazio disponibile sul disco rigido
Memoria
Almeno 3 GB di memoria

Funzionalità

  • Riduci fino all'80% i tempi di messa in opera dei dispositivi grazie a template di configurazione e trasferimento in blocco
  • Snellisci i processi di calibrazione e riduci fino al 50% il tempo dedicato alle calibrazioni
  • Identifica, analizza e risolvi i problemi dei dispositivi direttamente dal reparto manutenzione o dalla sala controllo
  • Proteggi le prestazioni delle risorse di sicurezza grazie a una gestione avanzata degli utenti, volta ad assicurare che solo il personale autorizzato possa apportare modifiche
  • Amplia e gestisci facilmente le reti wireless per raggiungere più punti di misurazione nell’impianto
  • Estendi al massimo la gestione delle risorse grazie a dashboard intuitive e basate sul Web con dati sull'integrità dei dispositivi
  • Sincronizza automaticamente i dati di campo di AMS Trex con il giornale di audit

Documenti e schemi