AMS-P-C5015

Cavi sensore a 2 pin C5015

Descrizione del prodotto

Emerson offre cavi sensore a 2 pin C5015 per tutte le esigenze, comprese versioni con rivestimento protettivo.

Tipo di cavo
Schermato multiconduttore
Conduttori
2
Connettore sensori
Guaina ambientale a innesto per C-5015 a 2 pin
Peso
62 g/m (0,67 oz/piede)
Temperatura di esercizio
Da -50 a 121 °C (da -58 a 250 °F)

Funzionalità

  • Emerson offre cavi sensore a 2 pin C5015 per tutte le esigenze, comprese con guaina protettiva.

Documenti e schemi