AMS-P-Impact Hammer CSI 2140

Martello a impatto per l'utilizzo con AMS 2140

Descrizione del prodotto

I martelli a impatto agevolano la definizione di frequenze di risonanza di macchine, basi di macchinari ed altre strutture. Il test d'impatto con un martello modale/a impatto determina la presenza di frequenze risonanti, rotture strutturali e rigidità dinamica. La massa, l'ammortizzazione e la velocità di impatto del martello forgiano la forma d'onda dell'impulso per determinare la gamma di frequenza.

Prodotti

Search
1-3 di 3 risultati per Products
Peso
1, 3 o 12 lb
Gamma di frequenze
8 kHz, 1 kHz o 0,5 kHz
Frequenza di risonanza
31 kHz, 12 kHz o 2,7 kHz

Funzionalità

  • Include diverse punte per personalizzare il martello in base all'applicazione specifica.
  • Il martello da 1 lb testa strutture medie quali turbine o lame di ventole e parti di macchine, nonché frequenze basse e medie.
  • Il martello da 3 lb testa strutture medie e pesanti quali combinazioni di motore/pompa e piedistalli con cuscinetto a basse e medie frequenze.
  • Il martello da 12 lb testa strutture molto pesanti quali macchine per la produzione della carta e basi di macchine.

Documenti e schemi