AMS-P-PR6425

Sensore PR6425 da 16 mm

Descrizione del prodotto

Progettato per misurazioni della posizione a temperature elevate, con valori nominali fino a 380 °C (716 °F). Fare riferimento al bollettino tecnico per le certificazioni di sicurezza.

Sensibilità
4 V/mm (101,6 mV/mil) ±2,0% max
Gamma: Statico
±2,0 mm (0,079")
Diametro dell'albero
≥80 mm
Escursione di temperatura <4 ore
400 °C (752 °F)
Resistenza alla pressione verso la testa del sensore
2.000 hpa (29 psi)
Peso (sensore e 1 cavo)
500 grammi (17,64 oz)
Temperatura di esercizio
Da -35 a 380 °C (da -31 a 716 °F)
Urti e vibrazioni
5 g @ 60 Hz @ 25 °C (77 °F)

Funzionalità

  • Le opzioni comprendono montaggio in campo o in custodia, alberi da piccoli a grandi e certificazioni di sicurezza del settore
  • I sensori delle correnti parassite presentano aree di misurazione poste su sensori a bobina aerea