AMS-P-PR9268

Sensori elettrodinamici PR9268

Descrizione del prodotto

Il sensore di massa a molla meccanico è disponibile in una varietà di lunghezze del cavo e può essere fornito con o senza un connettore Harting.

Sensibilità (±5%) @ 80 Hz/20 °C/100 kOhm
28,5 mV/mm/s (723,9 mV/in/s)
Campo di misurazione
± 1.500 µm (59.055 µin)
Intervallo di frequenza (±3 dB)
Da 4 a 1.000 Hz (da 240 a 60.000 cpm)
Temperatura di esercizio
Da -20 a 100 °C (da -31 a 180 °F)
Umidità
Da 0 a 100% senza condensa

Funzionalità

  • Ideale per sistemi di protezione dei macchinari
  • Disponibile con protezione per cavi aggiuntiva

Documenti e schemi