Anderson Greenwood-P-P000022

Anderson Greenwood Liquid Storage Internal Tank Valves

Descrizione del prodotto

Fail-safe isolation valves for bottom and side withdrawal tanks available in pivot-type, plug-type and side-mounted pivot-type models

Funzionalità

  • Isolamento a prova di guasti in quanto il peso del disco chiude sempre l’ITV quando non è tenuto aperto dall’operatore.
  • Il design del disco autoalloggiante offre un alloggiamento perfetto indipendentemente da lievi disallineamenti.
  • Tutta la struttura in acciaio inox e la superficie dei giunti rotanti rivestita in PTFE offrono completa compatibilità con temperature criogeniche.
  • Elimina i dannosi caricamenti sul fondo del serbatoio limitando la forza dagli operatori di apertura e chiusura.
  • Forniti cavi di apertura ridondanti per consentire il funzionamento manuale se necessario.
  • Valvola pilota di equalizzazione della pressione integrata con il disco della valvola.
  • Le palette anti-vortice contrastano l’effetto Coriolis, evitando la riduzione della pressione e la gassificazione risultante del prodotto durante il ritiro.
  • Interruttore di fine corsa con indicazione della posizione a prova di esplosione (NEMA Tipo 7, Classe 1, Gruppi C e D) montato sull’operatore aperto disponibile come opzione.
  • I cavi di chiusura ausiliaria aumentano le normali forze di tenuta e migliorano la gestibilità del sistema.
  • L’opzione pannello di controllo comprende tutti i componenti in una sola custodia resistente alle intemperie progettata per l’installazione sul tetto e il funzionamento remoto.

Documenti e schemi