Anderson Greenwood-P-P001061

Sfiato di pressione di emergenza e coperchio del passaggio d'ispezione Anderson Greenwood Serie 4210A

Descrizione del prodotto

Soluzione di accesso e protezione di emergenza per evitare costosi guasti

Funzionalità

  • Il coperchio con cerniera funge da fulcro fisso e assicura il corretto rialloggiamento e una maggiore sicurezza.
  • Il coperchio non può essere separato dalla base.
  • Si solleva facilmente aprendo un passaggio libero e di grandi dimensioni per il facile accesso al serbatoio.
  • La membrana ‘Tite Seal‘ assicura una perdita minima di vapore, nell'ordine di 1 CFH al 90% dell’impostazione.
  • Tenuta durevole in PTFE supportata da un cuscinetto a disco privo di amianto per una maggiore resilienza e minori perdite.
  • La membrana in PTFE impedisce il contatto diretto del cuscinetto a disco con i vapori del serbatoio nelle applicazioni chimiche e a bassa temperatura.
  • Le unità in acciaio al carbonio hanno basi in acciaio e punta in acciaio inossidabile saldata e lavorata a macchina sul perimetro dell’ugello per assicurare una superficie di insediamento resistente alla corrosione.
  • Basi in acciaio inossidabile opzionali per applicazioni chimiche e a bassa temperatura.
  • Dimensioni di montaggio su flangia conformi ad API 650 o ANSI 150#.
  • Valvola a depressione opzionale nel coperchio.
Tipo prodotto
Sfiati di emergenza, portelli bloccati, valvole di sicurezza, portelli caricati a molla, emergenza, serbatoio, valvole a depressione, wireless

Documenti e schemi