Asco-P-037

Valvole a riarmo manuale ASCO™ Serie 037

Descrizione del prodotto

La Serie 037 ASCO è costituita da valvole a riarmo manuale caratterizzate da portata elevata e corpi ad alta pressione con riarmo manuale per prevenire l'azionamento involontario della valvola. Sono disponibili strutture a scatto elettrico (scatto con eccitazione), rilascio senza tensione (scatto con diseccitazione), oppure a leva libera. Le valvole sono ideali per il controllo di processi critici in applicazioni nel settore chimico e della raffinazione. Alcuni modelli sono in grado di controllare fluidi aggressivi, compreso il vapore

Azionamento valvole
Elettrovalvola - A ritenuta
Materiale corpo
Ottone, acciaio inox
Fluido
Aria, gas inerte, olio leggero, vapore
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "; 3/8 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 universali
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv, da 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensione
24 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC, 240 CC | 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Pericoloso, interno
Standard / Normative
CSA, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9

Funzionalità

  • Una volta scattate, le valvole possono essere ripristinate solo manualmente
  • Disponibili per il funzionamento bloccato-aperto o bloccato-chiuso
  • Le strutture a sicurezza intrinseca possono essere installate in ambienti esigenti
  • Sono disponibili corpi in ottone od in acciaio inossidabile

Documenti e schemi