Asco-P-044

Elettrovalvole ASCO™ Serie 044

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 044 è una linea di valvole di arresto con riarmo manuale e corpo in alluminio. Le valvole scattano istantaneamente in posizione chiusa quando il solenoide viene diseccitato. Sono progettate per applicazioni con apparecchiature per riscaldamento.

Azionamento valvole
Riarmo manuale
Materiale corpo
Alluminio
Fluido
Gas naturale
Tubo/Dimensione raccordo
3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Tensione
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CA - 50, 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard / Normative
CSA, FM, Tipo 1, UL

Funzionalità

  • La leva libera non apre la valvola fintanto che il solenoide è eccitato
  • L'indicatore di posizione ad elevata visualizzazione è di serie
  • Il tempo di risposta della valvola è inferiore a 1 secondo
  • Certificazione UL, certificazione FM, certificazione CSA per una vasta gamma di applicazioni di arresto del gas

Documenti e schemi