Asco-P-047

Valvole a riarmo manuale ASCO™ Serie 047

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 047 comprende una versione con riarmo manuale delle robuste valvole della serie ASCO 342 (NPT da 1/4" e 3/8") e della serie 344 (NPT da 1/2" a 1"). Le valvole sono fornite con strutture a scatto elettrico (scatto con eccitazione), rilascio senza tensione (scatto con diseccitazione), oppure a leva libera. Sono ideali per applicazioni critiche nella raffinazione e nella produzione chimica.

Azionamento valvole
Elettrovalvola - A ritenuta
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte, olio leggero, vapore, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/2 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 universali
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensione
24 CA, 120 CA, 480 CA, 6 CC, 12 CC, 24 CC, 120 CC, 240 CC | 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni
Standard / Normative
CSA, Tipo 3, Tipo 7, Tipo 9

Funzionalità

  • I modelli NPT da 1/4 di pollice e 3/8 di pollice sono ad azionamento diretto per fornire la portata massima per le proprie dimensioni
  • I modelli NPT da 1/2 pollice a 1 pollice hanno una struttura a otturatore per una portata elevata ed una tenuta stagna
  • Una volta scattate, le valvole possono essere riportate al funzionamento automatico solo manualmente
  • Sono disponibili strutture a sicurezza intrinseca per ambienti pericolosi

Documenti e schemi