Asco-P-062

Valvole ASCO™ Serie 062, a separazione con meccanismo a bilanciere (Rocker)

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO serie 062 a separazione con meccanismo a bilanciere sono progettate per l’utilizzo con liquidi neutri o altamente aggressivi, usati per la diagnostica clinica e nella strumentazione da laboratorio. La membrana di separazione impedisce il trasferimento del calore e lo speciale meccanismo a bilanciere è dotato di cavità interne facili da lavare e a basso volume. Con dimensioni da 16 mm e funzioni a 2 e 3 vie, le valvole sono intercambiabili con la maggior parte delle altre valvole a separazione da 16 mm presenti sul mercato. Applicazioni tipiche includono diagnostica in vitro, ematologia, sequenziamento del DNA e analizzatori di liquidi industriali.

Azionamento valvola
Elettrovalvola
Materiale del corpo
PPS
Media
Liquidi o gas
Tipo di porta
Montaggio su base e attacchi filettati con portagomma
Funzione
2 vie normalmente chiusa, 3 vie universale
Portata
Kv 0,03 m³/h
Dimensione passaggio
1,6 mm (0,063 pollici)
Tensione
12 V c.c., 24 V c.c.
Pressione di esercizio
Vuoto a 2,0 bar (29 psi)
Consumo di corrente
4,0 W
Ciclo di lavoro
100%

Funzionalità

  • Il design compatto del manifold consente di risparmiare spazio e riduce il tempo di montaggio
  • La cavità interna ridotta e facile da lavare riduce la contaminazione incrociata e il consumo di reagenti
  • Lunga durata affidabile: 10 milioni cicli
  • Design flessibile con opzioni manifold e attacchi filettati con portagomma per una facile installazione
  • Disponibile con materiali inerti per il controllo di fluidi aggressivi
  • L'elettrovalvola soddisfa tutte le direttive CE pertinenti ed è conforme a RoHS

Documenti e schemi