Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-140

Valvole di controllo direzionale Numatics™ Serie 140

Descrizione del prodotto

La serie ASCO Numatics 140 è una linea di valvole di controllo direzionale con portata elevata (Cv fino a 16,5). La tecnologia a bobina e manicotto lappati delle valvole garantisce prestazioni ripetibili ed affidabili in ambienti difficili. La serie 140 è disponibile in modelli con attuazione con pilota a solenoide o pneumatico. È adatta ad applicazioni con macchine a ciclo elevato nelle sale di stampaggio e nella stampigliatura, nel settore automobilistico e nella produzione di pneumatici.

Azionamento valvola
Pneumatico - A comando pneumatico; Solenoide - A comando pneumatico
Media
Aria, gas inerte; vuoto
Tubo/Dimensione raccordo
1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
4 vie - 5/2
Portata
Oltre 14,0 Cv
Ambiente operativo
Interni; esterni
Normative e Regolamenti
CSA, IP65

Funzionalità

  • Prestazioni di durata leader nel settore:
  • Solenoide plug-in con spia di indicazione
  • Servizio lubrificato o non lubrificato
  • Montaggio su base, porte laterali e inferiori con scarico individuale

Documenti e schemi