Asco-P-200

Operatore a solenoide ASCO™ Serie 200 (NEMA types, CSA)

Descrizione del prodotto

L'operatore ASCO Serie 200 è lo stesso operatore a solenoide epossidico sagomato RedHat II utilizzato per le valvole ASCO per applicazioni universali. È disponibile in quattro potenze standard, CA o CC.

Standard / Normative
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3R; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Funzionalità

  • Il modello di operatore standard è un RedHat II a tenuta stagna, tipi 1, 2, 3, 3S, 4 e 4X.
  • Ulteriori caratteristiche includono RedHat II a prova di esplosione e a tenuta stagna, tipi 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 e 9
  • L'intervallo di temperatura ambiente nominale è da 32 °F a 125 °F (CA); da 32 °F a 104 °F (CC)
  • Installabile in qualsiasi posizione per un'installazione flessibile