Asco-P-202-posi

ASCO™ 202 Posiflow Elettrovalvole

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole ASCO Serie 202 Posiflow sono progettate per controllare proporzionalmente la portata di aria e gas inerti variando il segnale elettrico di ingresso nella bobina. Le grandi dimensioni del diametro di passaggio delle valvole le rendono estremamente versatili per più applicazioni di scienze naturali, tra cui terapia respiratoria, gascromatografia, monitoraggio della pressione ematica e apparecchiature per anestesia. L'architettura senza attrito e compatta delle valvole Serie 202 Posiflow consente di risparmiare spazio prezioso negli strumenti analitici e medici.

Prodotti

Search
1-10 di 58 risultati per Products
:
€ 354,30
€ 377,10
€ 324,70
€ 319,00
€ 294,70
€ 294,70
€ 300,50
€ 318,90
€ 345,80
€ 212,20
Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Ottone - placcato in nichel; plastica ingegnerizzata; acciaio inox
Fluido
Aria, gas inerte
Tubo/Dimensione raccordo
1/8 "; M5
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
Meno di 0,05 Cv; da 0,05 a 0,1 Cv; da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Tensione
6 CC; 12 CC; 24 CC - 50/60
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Indoor
Standard / Normative
IP65

Funzionalità

  • La bassa isteresi (< 5%), l’eccellente ripetibilità (< 3%) e l’elevata sensibilità (< 2%) rendono le valvole ideali per il controllo della portata ad alta precisione
  • Non è richiesta una pressione di esercizio minima e le valvole sono particolarmente adatte per il funzionamento con vuoto
  • L’architettura senza attrito e compatta consente di risparmiare spazio prezioso negli strumenti analitici e medici
  • Un consumo di potenza basso, anche di 1 W, soddisfa i requisiti più severi di potenza degli strumenti
  • Soddisfa tutte le direttive pertinenti CE ed è conforme a RoHS per applicazioni in ambienti senza piombo

Documenti e schemi