Asco-P-203

Valvola proporzionale ASCO™ Serie 203 Posiflow

Descrizione del prodotto

La Serie 203 ASCO è una linea di elettrovalvole proporzionali Posiflow progettate per l'utilizzo su aria/gas, il servizio a basso vuoto e per il controllo preciso della portata d'acqua. Le valvole sono ideali per Food & Beverage, applicazioni mediche e per scienze naturali, per acqua e acque reflue.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Ottone
Media
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "; 3/8 "
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Portata
Da 0,05 a 0,1 Cv; da 0,1 Cv a 0,5 Cv; da 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensione
24 c.c.
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni; esterni

Funzionalità

  • Le portate sono regolabili tra 0% e 100% del valore nominale
  • La portata può anche essere regolata da una gamma di ingressi elettrici (sensori, trasmettitori, PLC, ecc.) tramite un’unità di controllo elettronico ASCO o un circuito simile
  • Disponibili corpi in ottone o acciaio inox

Documenti e schemi