Asco-P-232

Elettrovalvole ASCO™ Serie 232

Descrizione del prodotto

La Serie 232 ASCO è una linea di elettrovalvole che soddisfa i requisiti del settore dell'energia nucleare. Le robuste valvole hanno parti interne in acciaio inox e corpi in ottone.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Ottone
Fluido
Aria, gas inerte
Tubo/Dimensione raccordo
3/8 "; 1/2 "
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
4 vie - 4/2
Tensione
48 CC; caricamento della batteria 125 CC
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
10,3-34,5 bar; da vuoto a 10,3 bar; da vuoto a 150 psig; 150-500 psig; più di 34,5 bar; più di 500 psig

Funzionalità

  • Qualificato secondo le specifiche RCC-E
  • Range di temperatura operativa funzionale da -10 °C a +50 °C
  • Tempo di risposta-500 ms

Documenti e schemi