Asco-P-275

Elettrovalvole ASCO™ serie 275 per uso generico

Descrizione del prodotto

Le valvole per uso generico ASCO serie 275 sono state progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti e vapore in diverse applicazioni, come sterilizzatori dentistici o altre autoclavi da banco. Il corpo composito della valvola supporta la conformità dei materiali alle direttive rilevanti, come RoHS, e la connessione con porta portagomma con ghiera garantisce affidabilità durante il funzionamento con temperature o pressioni elevate. Con dimensioni della bobina da 30 mm e versioni normalmente chiusa (NC) e normalmente aperta (NA) a 2 vie, la valvola è altamente affidabile e offre installazioni su manifold flessibili e semplici. Tra le applicazioni tipiche si trovano sterilizzatori dentistici, autoclavi da banco, sterilizzatori a vapore e analizzatori biomedicali.

Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
PPS
Fluido
Liquidi o gas
Tipo di raccordo
Connessione ISO G, raccordo portagomma e raccordo portagomma con ghiera
Funzione
A 2 vie normalmente chiusa (NC) e a 2 vie normalmente aperta (NA)
Diametro di passaggio
Da 1,6 mm (0,063 pollici) a 4,2 mm (0,165 pollici)
Tensione
12 V c.c., 24 V c.c.
Massima pressione ammissibile
10 bar (145 PSI)
Temperatura del fluido
Da 0 a 130 °C (da 32 a 266 °F)
Guarnizione
FKM
Ciclo di servizio
100%

Funzionalità

  • Corpo composito come alternativa senza piombo all'ottone
  • Design compatto e basso consumo energetico
  • Raccordi portagomma con ghiere per una connessione facile e sicura della tubazione ad alta pressione
  • Le valvole per vapore sono in grado di gestire pressioni e temperature elevate
  • Elevata resistenza ai fluidi aggressivi
  • Idonee per vapore a bassa pressione e applicazioni in autoclavi per sterilizzazione