Asco-P-283

Elettrovalvole a separazione del fluido ASCO™ serie 283

Descrizione del prodotto

Le valvole di isolamento con meccanismo a leva della serie ASCO 283 sono particolarmente adatte per sistemi a lavaggio rapido di fluidi corrosivi e per indirizzare reagenti aggressivi a serbatoi per reazioni chimiche e contenitori per rifiuti. Sono in grado di gestire vari fluidi con diverse opzioni di materiali per membrane e corpi. Le applicazioni tipiche comprendono produzione di sostanze chimiche per materie prime, produzione biofarmaceutica, trattamento di chip/wafer, trattamento delle acque reflue e analizzatori medici.

Prodotti

Search
1-1 di 1 risultati per Products
:
€ 148,30
Azionamento valvole
Elettrovalvola
Materiale corpo
Plastica ingegnerizzata
Fluido
Liquidi/gas aggressivi
Dimensioni tubo/raccordo
1/4"; 1/8"; 8 mm
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse; 2 vie - 2/2 normalmente aperte
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv; da 0,5 Cv a 1,0 Cv; da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Tensione
12 CC; 24 CC; campo di lavoro di tensione da 24 a 120 CA/CC | 50; 60
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni
Standard/normative
IP65

Funzionalità

  • Disponibili portate elevate per servizio con fluidi corrosivi
  • Le grandi dimensioni degli orifizi sono ideali per applicazioni a portata e pressione elevate
  • Soddisfa tutte le direttive CE applicabilli ed è conforme a RoHS
  • Disponibili modelli con attacchi o raccordi filettati

Documenti e schemi