Asco-P-290D

Valvola a pistone azionata a pressione ASCO™ Serie 290D

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 290 è costituita da valvole a comando a pressione, ad azionamento diretto, con pistone a corpo inclinato, realizzate per applicazioni esigenti. Il design a corpo dritto è disponibile in bronzo o acciaio inossidabile La valvola è idonea per applicazioni generiche (aria, gas inerti, acqua, olio), oltre a vapore, acqua calda e fluidi ausiliari. È disponibile un'ampia gamma di opzioni, certificazioni e caratteristiche.

Azionamento valvole
Pneumatico - A comando pneumatico
Materiale corpo
Bronzo, acciaio inossidabile
Fluidi
Liquidi/gas aggressivi, aria, gas inerte, olio combustibile, acqua calda, olio leggero, ossigeno, vapore, acqua
Dimensioni tubo/attacchi
3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "
Tipo di raccordo
NPTF, G/RP, saldatura in testa, morsetto, flangia
Funzione
2/2 normalmente chiuso, 2/2 normalmente aperto, 2/2 bistabile, 3/2 normalmente chiuso, 3/2 normalmente aperto
Portata
Da 2,8 Kv a 111 Kv
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Standard/normative
RoHS, Reach, ATEX, IECEx, UE 1935/2004, FDA CFR21, EN161, PED, ISO 15848, SIL2, EAC

Funzionalità

  • Idonea per una vasta gamma di macchine industriali e processi di produzione
  • Affidabilità elevata, lunga durata e tenuta stagna eccezionale e ripetibile
  • L'attuatore regolabile consente l'accesso alla porta pilota a 360°
  • Il design modulare offre una flessibilità eccezionale
  • L'ampio orifizio di pilotaggio e la bassa isteresi creano tempi di ciclo rapidi
  • Design anti-colpo d'ariete e resistente alla contropressione
  • Ampia gamma di attuatori, opzioni, certificazioni e accessori
  • Attuatore e premistoppa ad alte prestazioni, senza manutenzione
  • Manutenzione semplice e veloce senza necessità di rimuovere il corpo valvola dalle tubazioni

Documenti e schemi