Asco-P-315

Valvole per vapore ASCO™ serie 315

Descrizione del prodotto

Le valvole della serie ASCO 315 sono progettate per il servizio con vapore a portata elevata e pressione elevate Sono ideali per impianti di produzione di energia, biocarburanti e applicazioni per apparecchiature di riscaldamento.

Azionamento valvole
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Materiale corpo
Ottone
Fluido
Vapore
Dimensioni tubo/raccordo
1/2"; 1/4"; 3/8"
Tipo di raccordo
NPTF
Funzione
3 vie - 3/2 universali; 3 vie - 3/2 normalmente aperte; 3 vie - 3/2 normalmente chiuse
Portata
Da 0,05 a 0,1 Cv; da 0,1 Cv a 0,5 Cv; da 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensione
24 CA; 110 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC; ricarica batteria 125 CC; ricarica batteria 250 CC | 50; 50/60; 60
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Pericoloso; interni; esterni
Standard/normative
Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Funzionalità

  • Parti interne con corpi in ottone e acciaio inossidabile per elevata resistenza alla corrosione
  • Ad azionamento diretto, non richiede pressione di esercizio minima
  • Valore nominale di temperatura ambiente (bobine CA di classe H): da 32 °F a 140 °F (da 0 °C a 60 °C)