Asco-P-323

Valvola pilotata con bobine ridandanti ASCO™ Serie 323

Descrizione del prodotto

Le valvole pilota con bobine ridondanti Serie 323 sono ideali per le applicazioni che richiedono disponibilità e affidabilità elevate. Bobine configurate 2oo2.

Azionamento valvole
Elettrovalvola - A comando pneumatico
Materiale corpo
Ottone, Acciaio inox
Fluido
Aria, gas inerte
Dimensione raccordo
da ¼" a ½" NPT
Tipo di raccordo
NPT
Funzione
Valvole ridondanti in configurazione 2oo2 o 2oo3 (normalmente chiuse o normalmente aperte)
Portate
Da 1,5 a 4 Cv (da 1,3 a 3,5 Kv)
Pressione differenziale di esercizio max
10 bar (150 psi)
Range di temperatura ambiente
CA: da -20 °C a 52 °C (da -4 °F a 125 °F); CC: da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)
Standard/normative
Omologato UL, solenoide con certificazione CSA, conforme alle direttive CE applicabili, SIL 3

Funzionalità

  • La bobina ridondante è ideale per le applicazioni che richiedono disponibilità e affidabilità elevate
  • Bobine configurate 2oo2
  • L'eccitazione di una o entrambe le bobine provoca lo il passaggio di stato della valvola che mantiene quindi il dispositivo controllato nella nuova posizione. Per riportare il dispositivo controllato alla posizione precedente, è necessario diseccitare entrambe le bobine
  • Le configurazioni normalmente chiuse sono di grado SIL 3, certificate da Exida

Documenti e schemi