Asco-P-325

Elettrovalvole ASCO™ Serie 325

Descrizione del prodotto

La serie 325 di ASCO è una linea di elettrovalvole compatte da utilizzare in applicazioni per packaging, analitiche e per apparecchiature diagnostiche. Le valvole possono gestire aria, gas neutri e acqua e sono idonee per le aree pericolose secondo ATEX/CENELEC e standard nazionali.

Attuazione della valvola
Elettrovalvola; elettrovalvola - ad azione diretta
Materiale del corpo
Ottone, acciaio inox
Media
Aria, gas neutri, olio leggero, acqua
Dimensioni tubo/porta
1/8 in.
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Funzione
3/2 universale
Portata
Da 0,04 a 0,2 Kv, meno di 0,04 Kv
Tensione
24 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA
Pressione max differenziale/max di esercizio
Vuoto 150 PSIG, Vuoto 10,3 bar
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Normative/Regolamenti
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Utilizzabile su binari di manifold
  • Non richiede una pressione di esercizio minima
  • Le parti interne sono accessibili per la pulizia
  • Disponibile operatore manuale
  • Installazione flessibile, installabile in qualsiasi posizione
  • Soddisfano tutte le direttive UE pertinenti

Documenti e schemi