Asco-P-342

ASCO 342™ Elettrovalvole 4 vie

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 342-S è una linea di valvole a portata-elevata, di tipo a scorrimento, disponibili con singolo o doppio solenoide. Il suo funzionamento ad azione diretta e la sua struttura a flusso elevato la rendono ideale per apparecchiature analitiche e diagnostiche, biocarburanti, sistemi per depolverazione, apparecchiature di riscaldamento e applicazioni di raffinazione.

Azionamento valvole
Solenoide - Ad azionamento diretto
Materiale corpo
Ottone, acciaio inox
Fluido
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua
Dimensione raccordo/porta
1/4"; 3/8"
Tipo di attacco
NPTF
Funzione
4 vie - 4/2
Portata
Da 0,05 a 0,1 Cv, da 0,43 a 0,86 kV
Alimentazione
125 CC di caricamento della batteria, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 250 CC di caricamento della batteria, 480 CA | 50, 50/60, 60
Ambiente di esercizio
Interni, esterni
Standard / Normative
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL
Standard / Normative
CSA, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Funzionamento a doppio solenoide: l’elettrovalvola può essere eccitata momentaneamente (1/10 di secondo) o in modo continuo
  • Il fermo meccanico su doppio solenoide mantiene l’ultima posizione, anche dopo la perdita di energia elettrica, pneumatica o pressione
  • Non è richiesta pressione differenziale minima di esercizio per lo spostamento della valvola
  • Il controllo di portata opzionale regola la velocità del cilindro indipendentemente in ciascuna direzione
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • Disponibile in strutture a montaggio diretto

Documenti e schemi