Elettrovalvole ASCO™ Serie 345

Descrizione del prodotto

La serie ASCO 345 è una linea a basso costo di valvole per servizio generale a 4 vie che sono progettate per applicazioni a basso portata. Le valvole sono comunemente utilizzate in apparecchiature analitiche e diagnostiche, per biocarburanti e impianti di riscaldamento e raffinerie.

Azionamento valvole
Solenoide - A comando pneumatico
Materiale corpo
Ottone, acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua
Dimensione raccordo/porta
1/4"
Tipo di attacco
NPTF
Funzione
4 vie - 4/2
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 0,04 a 0,2 kV
Alimentazione
Range tensione di alimentazione da 100 a 240 in CA/CC, range tensione di alimentazione da 12 a 24 in CC, 125 CC caricamento della batteria, 110 CA, 12 CC, 120 CA, 120 CC, 24 CA, 24 CC, range tensione di alimentazione da 24 a 120 in CA/CC, 250 CC di caricamento della batteria | 50, 50/60, 60
Ambiente di esercizio
Pericoloso, interni, esterni
Standard / Normative
Classe I Div 2, CSA, SIL, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL

Funzionalità

  • Valvole compatte per applicazioni a basso portata, per servizio generale
  • Disponibile in strutture a sicurezza intrinseca, a intervalli di tensione e a lunga durata
  • Montabile in qualsiasi posizione per flessibilità di installazione
  • Disponibili corpi in ottone e acciaio inossidabile per un’ampia gamma di applicazioni

Documenti e schemi