Asco-P-438

Cilindri tondi ASCO™ Numatics serie 438

Descrizione del prodotto

A partire da dicembre 2021, i cilindri tondi ISO 6431 serie 438 non saranno più disponibili alla vendita, sostituiti dalla serie RPC AVENTICS.


La relativa documentazione è ancora disponibile di seguito.


Per questo tipo di cilindro tondo ISO, vedere AVENTICS serie RPC.

Funzione
Doppio effetto, Stelo singolo, Semplice effetto, Stelo passante
Norme e Regolamenti
ISO 6431
Materiale del corpo
Lega leggera
Alesaggio
32 mm, 50 mm, 63 mm, 40 mm
Ambiente operativo
Indoor, Outdoor
Corsa
500 mm max.

Funzionalità

  • I cilindri tondi ASCO™ Numatics serie 438 non sono più disponibili alla vendita.Ulteriori informazioni sulle opzioni di sostituzione.
  • Dotati di finecorsa di posizione magnetici e ammortizzazione pneumatica
  • Gestisce aria lubrificata e non lubrificata

Documenti e schemi