Asco-P-453

Cilindri e attuatori ASCO™ Numatics serie 453

Descrizione del prodotto

A partire da settembre 2020, i cilindri a profilo ISO 15552 serie 453 non saranno più disponibili alla vendita, sostituiti dalla serie PRA AVENTICS.


Le parti di ricambio saranno disponibili fino a settembre 2025.


La relativa documentazione è ancora disponibile di seguito.


Per questo tipo di cilindri a profilo ISO 15552, vedere AVENTICS serie PRA.

Norme e Regolamenti
ISO
Alesaggio
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
Ambiente operativo
Corrosivo, interni, lavaggio
Corsa
2000 mm max.

Funzionalità

  • I cilindri e gli attuatori ASCO™ Numatics serie 453 non sono più disponibili alla vendita. Ulteriori informazioni sulle opzioni di sostituzione.
  • I cilindri hanno una canna profilata in alluminio anodizzato duro con scanalature a "T" su tre facce per switch magnetici
  • Regolazione dell'ammortizzazione precisa e semplice per mezzo di viti micrometriche imperdibili
  • Ampia scelta di raccordi standard, estremità stelo e stili di montaggio per un’installazione più semplice
  • Attrezzato per finecorsa magnetici
  • I cilindri sono compatibili con il blocca-stelo serie NRL

Documenti e schemi