Asco-P-588

Manifold per concentratore di ossigeno fisso ASCO™ Serie 588

Descrizione del prodotto

Il manifold per concentratore di ossigeno fisso ASCO Serie 588 è progettato per il controllo della portata d'aria sui dispositivi medicali, mediante l'utilizzo di due elettrovalvole per applicazioni generiche. Questa soluzione chiavi in mano presenta un design compatto e leggero e consente agli utenti di integrare facilmente il dispositivo nel percorso dei fluidi. Il design con porta portagomma facilita il collegamento dei tubi necessari e riduce i tempi di montaggio del dispositivo medicale, migliorando la velocità di immissione sul mercato.

Fluidi
Aria o gas inerti
Materiali di tenuta
EPDM e FKM
Corpo manifold
PBT
Tempo di risposta
~30 ms eccitazione, ~60 ms diseccitazione
Connessione
Conduttori
Tensioni standard
12 V c.c. (+/-10%)
Potenza nominale
1,0 W

Funzionalità

  • La soluzione chiavi in mano consente una rapida immissione sul mercato
  • Consumo di energia ridotto
  • Affidabilità elevata
  • Architettura compatta e leggera

Documenti e schemi