Asco-P-AH2E

Attuatore ASCO™ AH2E Hydramotor

Descrizione del prodotto

L'attuatore ASCO serie AH2E On-Off Hydramotor è un attuatore lineare elettroidraulico a spinta indipendente che si estende quando viene acceso e si ritrae grazie alla forza della molla quando l’alimentazione elettrica è interrotta. Hydramotor offre un tempo di spegnimento rapido a molla di 1 secondo o meno. Quando l’attuatore è montato su una valvola a gas V710, gli indicatori di posizione su entrambi i lati dell’attuatore mostrano la posizione chiusa o aperta della valvola. La combinazione AH2E On-Off Hydramotor/valvola a gas V710 offre il controllo della linea principale per applicazioni in caldaie, fornaci e forni e bruciatori commerciali e industriali.

Azionamento valvole
Motorizzato
Materiale corpo
Alluminio
Tensione
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA, 24 CA
Standard / Normative
CSA; FM; Tipo 1; Tipo 4; Tipo 7; UL

Funzionalità

  • Ampio campo temperatura ambiente adatto per ambienti caldi (150 °F/66 °C) o freddi (-40 °F/-40 °C)
  • Le varianti ad apertura lenta o rapida lo rendono adeguato per una serie di applicazioni
  • Custodia di tipo 1 per uso generico standard, custodia a tenuta stagna di tipo 4 opzionale disponibile per installazioni di lavaggio all'esterno o all’interno
  • La solida struttura garantisce grande affidabilità e durevolezza
  • L’indicazione visiva della posizione aperta o chiusa della valvola è standard
  • A scelta, è disponibile un controllo dell’interblocco dell’interruttore di chiusura
  • Installabile in qualsiasi posizione per flessibilità di installazione
  • Certificazione UL, approvazione FM, certificazione CSA

Documenti e schemi