Asco-P-AH4E

Attuatore ASCO™ AH4E Hydramotor

Descrizione del prodotto

L'attuatore ASCO serie AH4E Ridotta-Massima-Off Hydramotor è un attuatore lineare elettroidraulico a spinta indipendente che presenta valvole di controllo interno doppie per posizionamento ripetibile. La posizione a portata ridotta è regolabile sul campo in qualunque posizione tra il 15 e il 100% della corsa. Quando si accende l'alimentazione, l’albero dell’attuatore si sposta nella posizione a portata ridotta. Dopo che un interruttore esterno ha completato il circuito del controllore a portata ridotta, l’albero continua nell’impostazione a portata massima. L’apertura dell’interruttore esterno fa ritornare l’albero all’impostazione a portata ridotta e l’interruzione dell’alimentazione chiude completamente la valvola in 1 secondo o meno da qualunque posizione. La combinazione AH4E Ridotta-Massima-Off Hydramotor/valvola a gas V710(B) offre il controllo della linea principale per applicazioni in caldaie, fornaci e forni e bruciatori commerciali e industriali.

Azionamento valvole
Motorizzato
Materiale corpo
Alluminio
Tensione
110 CA, 120 CA, 220 CA, 230 CA
Standard / Normative
CSA; FM; Tipo 1; Tipo 4; Tipo 7; UL

Funzionalità

  • Ampio intervallo di temperatura ambiente adatto per ambienti caldi (150& deg;F/66& deg;C) o freddi (-40& deg;F/-40& deg;C)
  • Le varianti ad apertura lenta o rapida lo rendono adeguato per una serie di applicazioni
  • Custodia di tipo 1 per uso generico standard, custodia a tenuta stagna di tipo 4 opzionale disponibile per installazioni di lavaggio all'esterno o all’interno
  • La solida struttura garantisce grande affidabilità e durevolezza
  • L’indicazione visiva della posizione aperta o chiusa della valvola è standard
  • A scelta, è disponibile un controllo dell’interblocco dell’interruttore di chiusura
  • Installabile in qualsiasi posizione per flessibilità di installazione
  • Certificazione UL, approvazione FM, certificazione CSA

Documenti e schemi