Asco-P-CGT

Guida di scorrimento Numatics™ Serie CGT

Descrizione del prodotto

La guida di scorrimento compatta Numatics serie CGT è ideale quando sono necessari carichi grandi e forza e lo spazio a disposizione è limitato. Il gruppo pistone e asta della guida è stato incorporato direttamente nel corpo estruso per garantire un risparmio di spazio. La serie CGT offre diverse opzioni per il montaggio sia del gruppo di scorrimento sia degli strumenti. La guida è ideale per strumentazioni analitiche e diagnostiche, per il settore automotive e dell’imbottigliamento e per le attrezzature di lavanderie e cucine commerciali.

Alesaggio
32 mm, 40 mm, 50 mm, 20 mm, 25 mm, 16 mm
Ambiente operativo
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni, lavaggio
Corsa
200 mm max

Funzionalità

  • La camma dell’asta in acciaio rinforzata permette di strofinare gli alberi guida per proteggere i cuscinetti dalla contaminazione dell’ambiente di esercizio
  • La guida di montaggio del sensore è estrusa nel corpo senza la necessità di staffe esterne. Accesso semplice per interruttori Reed o ad effetto Hall
  • Gli alberi della guida sono temprati, rettificati e lucidati. Il diametro più grande della media offre maggiore supporto del carico e rigidità
  • Sono disponibili due scelte di cuscinetti: sfera a ricircolo per le applicazioni intensive e bronzo sinterizzato per le applicazioni da medie a leggere

Documenti e schemi