Asco-P-DPT P152

Sensore di particelle ASCO™ DPT P152

Descrizione del prodotto

L'ASCO Serie DPT P152 è un sensore di particelle estremamente robusto e con eccellente rapporto prezzo/prestazioni per il rilevamento di perdite nei sistemi di depolverazione. Impostando il punto di riferimento per affidabilità e prestazioni, questo sensore alimentato da circuito consente il monitoraggio a sicurezza intrinseca di punti difficili da accedere al sistema di filtrazione. L'elettronica completamente isolata e l'elaborazione avanzata del segnale garantiscono misurazioni precise delle particelle a bassa concentrazione, anche in applicazioni difficili, mentre la diagnostica e l'autotest automatico supportano la corretta installazione e un funzionamento affidabile e continuo.

Comunicazione
Fieldbus, Bluetooth, HART®
Funzioni
Diagnostica dei dispositivi, Autocontrolli automatici EPA, Registrazione dati interni di base
Concentrazione
0,5 pA (da 0 a 5.000 pA)
5,0 pA (da 0 a 5.000 pA)
10,0 pA (da 0 a 100.000 pA)
Certificazione per aree
Uso generico. Aree pericolose tra cui Zona 0, 1, 2 (ia, ib, ic) e Zona 20, 21, 22 (ia, ib, ic)
Pressione di processo
Da 0,69 bar (10,1 psi) a 6,9 bar (100 psi)
Temperatura di processo
121 °C (250 °F), 232 °C (450 °F), 260 °C (500 °F)
Stratificazione
Nudo, rivestimento in PTFE, strato di Teflon

Funzionalità

  • Le versioni base e PLUS consentono di definire una soluzione specifica per l'applicazione, fornendo funzioni di misurazione, monitoraggio e rilevamento, secondo necessità.
  • La soluzione con un eccellente rapporto prezzo/prestazioni giustifica il monitoraggio anche in piccoli sistemi di depolverazione.
  • Precisione della misura e durata del sensore non influenzati da calore e vibrazioni.
  • Gli autotest automatici garantiscono la conformità alle normative del settore e consentono l'utilizzo in applicazioni di processo di rilevanza critica.
  • Le funzioni di controllo del circuito e di allarme garantiscono un'installazione rapida e corretta.
  • Elettronica integrata o remota.
  • Lettura digitale, comunicazioni HART® e USB e registrazione interna dei dati.

Documenti e schemi