Asco-P-EDV

Valvole di spurgo della condensa Numatics™ Serie EDV

Descrizione del prodotto

La serie Numatics EDV di valvole di spurgo della condensa elimina lo spurgo manuale delle linee d’aria pneumatiche. Le valvole di spurgo sono progettate per rimuovere la condensa da filtri, serbatoi di ricezione, separatori, curve di gocciolamento, raccordi a sifone e asciugatori a intervalli controllati elettronicamente. Il loro ampio orifizio consente l'espulsione anche delle particelle più grandi di ruggine e incrostazioni dei tubi.

Standard e normative
IP65
Ambiente operativo
Interni; esterni

Funzionalità

  • Disponibili nelle dimensioni 1/4, 3/8 e 1/2 per un’ampia gamma di applicazioni
  • Il modello standard include un’elettrovalvola 110 VCA, cavo di alimentazione da 2 m e spina dotata di messa a terra
  • Include un timer integrato

Documenti e schemi