Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-F316

Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie F316

Descrizione del prodotto

La serie ASCO F316 è progettata per garantire un'estesa vita utile nella gestione dell'aria lubrificata. I membri di tenuta unici isolano la pressione dell'aria pilota dal fluido delle tubature principali. Le variazioni della pressione dell'aria pilota non influiscono sul funzionamento delle valvole.

Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Azionamento valvole
Pneumatico - A comando pneumatico
Fluidi
Aria, gas inerte; olio leggero; acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/2 "; 3/8 "; 1 "
Materiale corpo
Ottone
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv; da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni; esterni

Funzionalità

  • Normalmente chiusa, corpo in ottone con sede NBR
  • Accetta tubi da 3/8 di pollice a 1 pollice
  • Gestisce fluidi fino a 200 °F (92 °C)
  • Installabile in qualsiasi posizione per un’installazione flessibile

Documenti e schemi