Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-F320

Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie F320

Descrizione del prodotto

La serie ASCO F320 è progettata per garantire un'estesa vita utile nella gestione dell'aria lubrificata. I membri di tenuta unici isolano la pressione dell'aria pilota dal fluido delle tubature principali. Le variazioni della pressione dell'aria pilota non influiscono sul funzionamento delle valvole.

Funzione
3 vie - 3/2 universali
Azionamento valvole
Ritenuta pneumatica
Fluidi
Aria, gas inerte; olio leggero; acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "
Materiale corpo
Ottone
Tipo di porta
NPTF
Portata
Da 0,1 Cv a 0,5 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni; esterni

Funzionalità

  • Funzionamento universale (pressione su qualsiasi porta), corpo in ottone con sede NBR
  • Accetta tubi da 1/4 di pollice
  • Gestisce fluidi fino a 200 °F (92 °C)
  • Installabile in qualsiasi posizione per un’installazione flessibile

Documenti e schemi