Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-F321

Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie F321

Descrizione del prodotto

La serie ASCO F321 è progettata per garantire un'estesa vita utile nella gestione dell'aria lubrificata. I membri di tenuta unici isolano la pressione dell'aria pilota dal fluido delle tubature principali. Le variazioni della pressione dell'aria pilota non influiscono sul funzionamento delle valvole.

Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Azionamento valvole
Pneumatico - A comando pneumatico
Fluidi
Aria, gas inerte; olio leggero; acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "; 3/8 "
Materiale corpo
Ottone
Tipo di porta
NPTF
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni; esterni

Funzionalità

  • Normalmente chiusa, corpo in ottone con sede NBR
  • Accetta tubi da 1/4 di pollice e 3/8 di pollice
  • Gestisce fluidi fino a 200 °F (92 °C)
  • Installabile in qualsiasi posizione per un’installazione flessibile

Documenti e schemi