Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-F444

Valvole ad azionamento pneumatico ASCO™ Serie F444

Descrizione del prodotto

Le elettrovalvole ad azionamento pneumatico ASCO Serie F444 sono progettate per una vita utile estesa nella gestione dell'aria lubrificata. Le variazioni della pressione dell'aria pilota non influiscono sul funzionamento delle valvole. Un membro di tenuta unico isola la pressione dell'aria pilota dal fluido delle tubature principali.

Azionamento valvole
Pneumatico - A comando pneumatico
Materiale corpo
Ottone
Fluidi
Aria, gas inerte, olio leggero, acqua
Tubo/Dimensione raccordo
1/4 "; 3/8 "
Tipo di porta
NPTF
Funzione
4 vie - 4/2
Portata
Da 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Pressione massima differenziale / massima di esercizio
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Interni, esterni

Funzionalità

  • Gestisce fluidi fino a 200 °F (92 °C)
  • Alcune configurazioni gestiscono vapore fino a 177 °C (353 °F)
  • Installabile in qualsiasi posizione
  • Corpo in ottone per una lunga durata

Documenti e schemi