Asco-P-Flow Controls

Controlli di portata Numatics™

Descrizione del prodotto

I controlli di portata Numatics garantiscono un controllo preciso della velocità con una dimensione compatta. I controlli a manopola od a vite regolano con precisione la portata dello scarico in un circuito pneumatico. I controlli di portata sono dotati di un corpo che ruota di 360°, eliminando la necessità di raccordi.

Ambiente operativo
Interni; esterni

Funzionalità

  • Intervallo di temperatura: da -18 °C a +71 °C (0 °F - 160 °F)
  • Pressione di esercizio massima 12 bar (175 psi)
  • Il corpo è dotato di una cartuccia in alluminio anodizzato, di viti in ottone nichelate e di molle e tenute in acciaio inossidabile per una lunga durata

Documenti e schemi