Asco-P-Gauges

Misuratori di pressione ASCO™ Numatics

Descrizione del prodotto

I misuratori ASCO Numatics per PSI e bar sono ampiamente utilizzati su compressori, filtri/regolatori (piggyback), pompe per l'acqua, verniciatori a spruzzo e una serie di altre applicazioni per la misurazione della pressione dell'aria che passa attraverso il componente. I manometri riempiti di liquido Numatics offrono la massima durata per applicazioni di misura pneumatica. Ciascun modello riempito con glicerina è progettato per impedire che ambienti dannosi o vibrazioni importanti causino un guasto prematuro dell'indicatore.

Dimensioni tubo/raccordo
1/8"; 1/4"

Funzionalità

  • Sono disponibili indicatori riempiti con liquido
  • Movimento Power Flex con segmento in poliestere per una maggiore durata dell'indicatore
  • L'involucro in ABS (acrilonitrile, butadiene, stirene) è ideale per applicazioni e condizioni ambientali difficili
  • Ampio finestrino in policarbonato per una migliore visibilità del quadrante

Documenti e schemi