Elettrovalvole di arresto gas ASCO™ HV216

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO Serie HV216 sono progettate per l'arresto del flusso di gas quando viene rilasciato il cavo che le tiene in posizione aperta. La valvola a 2 vie con corpo in alluminio soddisfa gli standard di sicurezza commerciali, industriali e istituzionali per cucine definiti dalla National Fire Protection Association. Sono ideali per applicazioni di blocco del gas a bassa pressione.

Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvola
Elettrovalvola
Media
Gas naturale
Dimensioni tubo/porta
1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Materiale del corpo
Alluminio
Tipo di porta
NPTF
Portata
Da 2,0 Cv a 6,0 Cv, da 6,0 Cv a 14,0 Cv, oltre 14,0 Cv
Pressione max differenziale/max di esercizio
Vuoto 150 PSIG
Ambiente di esercizio
Interni
Standard e normative
UL

Funzionalità

  • Valvole leggere con corpo in alluminio per gas combustibile
  • Fornisce portata elevata, fino a 138 Cv (118 kV)
  • Offerta con tubi da 1/2" a 3"