Asco-P-HV266

Valvole di arresto gas ASCO™ HV226

Descrizione del prodotto

ASCO Serie HV266 è una linea di valvole di arresto del gas servoassistite, appositamente progettate per il controllo di bruciatori a gas commerciali e industriali. Sono ideali per applicazioni ad alta pressione fino a 10,3 bar (150 psi).

Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Azionamento valvola
Elettrovalvola
Media
Gas naturale
Dimensioni tubo/porta
1/2 ";3/4 ";1 "
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
Tensione
24 c.a., 110 c.a., 120 c.a., 230 c.a.
Tipo di porta
NPTF
Portata
Da 6,0 Cv a 14,0 Cv
Pressione max differenziale/max di esercizio
Vuoto 150 PSIG
Ambiente operativo
Interno, esterno, pericoloso
Standard e normative
CSA, Tipo 9

Funzionalità

  • Robusta realizzazione del corpo in acciaio inossidabile per una lunga durata
  • Il tempo di risposta della valvola è inferiore a 1 secondo
  • Montabile in qualsiasi posizione per un'installazione flessibile
  • Disponibili custodie generiche, a tenuta stagna ed a prova di esplosione
  • Offerta per tubi da 1/2", 3/4" e 1"

Documenti e schemi