Asco-P-KG

Cilindri Numatics™ Serie KG

Descrizione del prodotto

I prodotti Numatics serie KG compongono una linea di cilindri pneumatici robusti progettati per funzionare nelle applicazioni più impegnative di automazione delle valvole. I cilindri offrono un metodo versatile per automatizzare le valvole a ghigliottina e sono progettati per resistere agli ambienti più difficili negli impianti di trattamento delle acque chiare e reflue, in cartiere e miniere. I prodotti della serie KG possono anche essere utilizzati in applicazioni che richiedono un'attivazione pneumatica in impieghi leggeri.

Tubo/Dimensioni raccordo
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Ambiente operativo
Corrosivo; pericoloso; interni; esterni; lavaggio
Foro
1/2; 2; 1/2; 1/4; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 7; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30

Funzionalità

  • Eccellente resistenza all'acqua e alla corrosione e basso coefficiente di attrito per una maggiore durata di servizio
  • Ampia gamma di dimensioni del cuscinetto fino a 24 pollici per una maggiore flessibilità di applicazione
  • I tappi di chiusura sono realizzati accuratamente da precisi blocchi di acciaio quadrati
  • Una rientranza nella superficie di accoppiamento del pistone (su entrambe le estremità) consente all'aria di lavorare su un'area del pistone maggiore per una divisione senza sforzo