Asco-P-L104

Elettrovalvole ASCO™ serie L104 per applicazioni generali

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO serie L104 per applicazioni generali sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni a controllo proporzionale o con blocco.

Materiale corpo
Ottone
Azionamento valvola
Solenoide - Ad azionamento diretto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiusa
Massima pressione ammissibile (PS)
20 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +90 °C
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Guarnizione
CR

Funzionalità

  • Elettrovalvola ad azionamento diretto.
  • Costruzione ermetica completamente brasata saldata
  • Connessioni da saldare a tubi di rame con diametro esterno di 6,35 mm.
  • Adatta per intercettarei fluidi liquidi e gassosi; particolarmente adatta per l'arresto di fluidi refrigeranti (verificare la compatibilità del fluido con il materiale a contatto).

Documenti e schemi