Asco-P-L133

Elettrovalvole ASCO™ L133 per utilizzi generici

Descrizione del prodotto

Le valvole ASCO Serie L133 per utilizzi generici sono progettate per il controllo di acqua, aria, gas inerti, vapore e fluidi non aggressivi. Queste valvole possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Queste valvole sono disponibili nelle versioni 2/2 o 3/2 normalmente chiuse, aperte o universali, oltre che nelle versioni con chiusura a scatto e di controllo proporzionale.

Prodotti

Search
1-10 di 10 risultati per Products
:
ASCO™ L133B06-Z923E G1X24 V230/50HZ
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
H
Flusso (Cv)
9
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
H
9
QuickShip
€ 120,50
ASCO™ L133B07-Z130A.G3/4x17,0.24/50
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
4
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
4
7 Day
QuickShip
€ 68,80
ASCO™ L133B07-Z130A.G3/4x17.24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
4
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
4
7 Day
QuickShip
€ 68,80
ASCO™ L133B16-ZA10A G1/2x12,5 V12/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
2
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
€ 59,80
ASCO™ L133B16-ZA10A G1/2X12,5 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
2
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
2
7 Day
QuickShip
€ 58,50
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8 V230/50Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
2
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
€ 52,50
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8 V24/50Hz
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
2
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
€ 51,10
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8X12,5 V110/50-120/60
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
2
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
€ 51,10
ASCO™ L133B16-ZA10A G3/8X12,5 V24/DC
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
2
disponibilità
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
€ 51,10
ASCO™ L133B16-ZA10A.G1/2x12,5.24/50
Attuazione
Elettrovalvola - Servoassistita
Certificazioni
CE
IP67
cRUus
Classe bobina
F
Flusso (Cv)
2
disponibilità
7 Day
Attuazione
Certificazioni
Classe bobina
Flusso (Cv)
disponibilità
Elettrovalvola - Servoassistita
CE
IP67
cRUus
F
2
7 Day
QuickShip
€ 58,50
Materiale del corpo
Ottone
Azionamento valvola
Elettrovalvola - Servoassistita
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse
Dimensioni tubo/porta
3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Tipo di porta
G ISO228/1-G BSPP
Massima pressione ammissibile (PS)
16 bar
Temperatura fluidi
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosità massima
5° E (~37 cStokes o mm2/s)
Tenuta
NBR; FPM; EPDM

Funzionalità

  • Valvola servoassistita a membrana guidata con orifizio completo.
  • Progettata per impianti idraulici a circuito chiuso e per lo svuotamento dei serbatoi.
  • Idonea per l’arresto di fluidi liquidi e gassosi

Documenti e schemi